IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (108)

MaxLinear SP7648 | Demoboard SP7648EB

SP7648 Evaluation Board Manual

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung3-4.2 V
Ausgang 13.6 V / 0.7 A

Beschreibung

The SP7648 Evaluation Board is designed to help the user evaluate the performance of theSP7648 for use as a single/dual cell Alkaline or single cell Li-Ion to drive 1W LED. The output ofthe SP7648 is preset to +5V or can be adjusted from +2V to +5V by manipulating two externalresistors. The evaluation board is a completely assembled and tested surface mount boardwhich provides easy probe access points to all SP7648 Inputs and Outputs so that the user canquickly connect and measure electrical characteristics and waveforms.

Eigenschaften

???? Easy Evaluation for theSP7648 Single or Dual CellAlkaline to 2V to 5V Output???? Provides 700mA output at3.6V output for Li-Ion Input???? High Efficiency: 94%???? μSOIC Package & SMTcomponents for small, lowprofile Power Supply

Weiterführende Informationen

Von MaxLinear freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.72 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.72 A
Sättigungsstrom1.65 A
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen