IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (103)

Analog Devices MAX14943 | Demoboard MAX149X2EVKIT

Evaluation Kit for the MAX14940/MAX14943/MAX14946/MAX14949

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung3.3 V

Beschreibung

The MAX149X2 evaluation kit (EV kit) is a fully assembledand tested PCB that demonstrates the functionality of theMAX14943 isolated RS-485/PROFIBUS transceiver. TheEV kit operates from a single 3.3V supply and features anon-board isolated power supply to power the secondarysideof the circuit.

Eigenschaften

  • Operates from a Single 3.3V Supply
  • Terminal Block Connectors for Easy RS-485/ PROFIBUS Evaluation
  • 5000VRMSIsolation for 60s
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout

Typische Anwendungen

  • HVAC
  • Industrial Automation Equipment
  • Power Meters
  • Programmable Logic Controllers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (RMS))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
Muster
WE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 6.6 V
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 16.6 V
Ausgangsstrom 10.45 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.8 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:2 
Induktivität384 µH
Prüfspannung5000 V (RMS)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
WE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 6.9 V
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 16.9 V
Ausgangsstrom 10.75 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.8 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.4 
Induktivität384 µH
Prüfspannung5000 V (RMS)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT