IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX14940 | Demoboard MAX149X2EVKIT

Evaluation Kit for the MAX14940/MAX14943/MAX14946/MAX14949

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The MAX149X2 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that demonstrates the functionality of the MAX14943 isolated RS-485/PROFIBUS transceiver. The EV kit operates from a single 3.3V supply and features an on-board isolated power supply to power the secondarysideof the circuit.

Eigenschaften

  • Operates from a Single 3.3V Supply
  • Terminal Block Connectors for Easy RS-485/ PROFIBUS Evaluation
  • 5000VRMSIsolation for 60s
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout

Typische Anwendungen

  • Power Meters
  • Industrial Automation Equipment
  • Programmable Logic Controllers
  • HVAC
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
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (RMS))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 6.6 V
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 16.6 V
Ausgangsstrom 10.45 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.8 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:2 
Induktivität384 µH
Prüfspannung5000 V (RMS)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 6.9 V
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 16.9 V
Ausgangsstrom 10.75 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.8 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.4 
Induktivität384 µH
Prüfspannung5000 V (RMS)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen