IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX14857 | Demoboard MAX148X2 Evaluation Kit

Evaluates: MAX14853/MAX14855/

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.3 V
IC-Revision1

Beschreibung

The MAX148X2 evaluation kit (EV kit) is a fully assembledand tested PCB that demonstrates the functionality of theMAX14855 isolated RS-485/RS-422 transceiver. The EVkit operates from a single 3.3V supply and features anon-board isolated power supply to power the secondaryside of the circuit.The MAX148X2EVKIT may also be used to evaluate theMAX14853, MAX14857, and MAX14859.

Eigenschaften

Operates from a Single 3.3V SupplyTerminal Block Connectors for Easy RS-485/RS-422Evaluation2750VRMS Isolation for 60sFully Assembled and Tested

Typische Anwendungen

  • •Power Meters
  • •Programmable Logic Controllers
  • •HVAC
  • •Industrial Automation
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
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (RMS))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 5.4 V
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 15.4 V
Ausgangsstrom 10.55 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.8 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.6 
Induktivität384 µH
Prüfspannung5000 V (RMS)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 5.8 V
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15.8 V
Ausgangsstrom 10.9 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.8 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.1 
Induktivität384 µH
Prüfspannung5000 V (RMS)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen