IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX14855 | Demoboard MAX148X2EVKIT

MAX148X2 Evaluation Kit

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.3 V
IC-Revision2

Beschreibung

The MAX148X2 evaluation kit (EV kit) is a fully assembledand tested PCB that demonstrates the functionality of theMAX14855 isolated RS-485/RS-422 transceiver. The EVkit operates from a single 3.3V supply and features anon-board isolated power supply to power the secondaryside of the circuit.

Eigenschaften

Operates from a Single 3.3V Supply●● Terminal Block Connectors for Easy RS-485/RS-422Evaluation●● 2750VRMS Isolation for 60s●● Fully Assembled and Tested

Typische Anwendungen

  • •Programmable Logic Controllers
  • •HVAC,•Power Meters
  • •Industrial Automation Equipment

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (AC))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 3.6 V

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 13.6 V
Ausgangsstrom 10.9 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.5 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.1 
Induktivität388 µH
Prüfspannung2750 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 5.6 V

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 15.6 V
Ausgangsstrom 10.7 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.5 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.7 
Induktivität388 µH
Prüfspannung2750 V (AC)
Länge6.73 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.19 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 3.3 V (DC), 5.4 V
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 15.4 V
Ausgangsstrom 10.55 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.8 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.6 
Induktivität384 µH
Prüfspannung5000 V (AC)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 5.8 V
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15.8 V
Ausgangsstrom 10.9 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 350 - 550
Spannung-µSekunde8.8 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.1 
Induktivität384 µH
Prüfspannung5000 V (AC)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen