IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation ECP5 85 756 fpBGA | Demoboard LFE5UM-85F-PB-EVN

ECP5™ PCI Express Board

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1.0

Beschreibung

The ECP5™ PCI Express Board allows designers to investigate and experiment with the features of the ECP5Field-Programmable Gate Array. The features of the ECP5 PCI Express Board can assist engineers with rapid prototypingand testing of their specific designs. The guide is intended to be referenced in conjunction with demouser’s guides to demonstrate the ECP5 FPGA.

Eigenschaften

PCI Express form-factor– Allows demonstration of PCI Express x4 interconnection

  • USB-B connection for UART and device programming
  • One RJ45 interfaces to 10/100/1000 Ethernet to RGMII
  • On-board Boot Flash– 128M Serial SPI Flash
  • 8GB LPDDR3 memory components (256Mbx32)
  • Expansion connections and headers– Allows flexibility for user prototype expansion
  • Switches, LEDs and displays for demo purposes
  • Lattice Diamond® Programmer configuration support
  • On-board reference clock sources
  • Easy power measurements– All ECP5 rails have probable power resistors

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 600 Ω, 720 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz720 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 2850 mA
Gleichstromwiderstand0.45 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen