IC-Hersteller JoulWatt

IC-Hersteller (106)

JoulWatt JW5116

3A, 40V Asynchronous Step-Down Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-40 V
Ausgang 15 V / 3 A

Beschreibung

The JW5116 is a current mode monolithic buck switching regulator. Operating with an input range of 4.6-40V, the JW5116 delivers 3A of continuous output current with an integrated high side N-Channel MOSFET. At light loads, the JW5116 operates in low frequency to maintain high efficiency and low output ripple. Current mode control provides tight load transient response and cycle-by-cycle current limiting.The JW5116 guarantees robustness with input under-voltage lockout, input over-voltage protection, start-up current run-away protection, output short protection, feedback short protection, inductor short protection, and thermal protection.The JW5116 is available in 8-pin SOP package, which provides a compact solution with minimal external components.

Eigenschaften

  • 4.6V to 40V operating input range
  • 3A output current
  •  Up to 94% efficiency
  •  High efficiency (>78%) at light load
  •  Internal Soft-Start
  •  Adjustable switch frequency
  •  Input under-voltage lockout
  •  Start-up current run-away protection
  •  Output short protection
  •  Feedback short protection
  •  Inductor short protection
  •  Thermal protection

Typische Anwendungen

  • Networking Systems
  • Green Electronics/ Appliances
  • Notebook Computers
  • Distributed Power Systems
  • FPGA, DSP, ASIC Power Supplies

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
IR,40K(A)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD Speicherdrossel, 22 µH, 5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Nennstrom4.6 A
Performance Nennstrom5.8 A
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
Bauform1280 
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen