IC-Hersteller JoulWatt

IC-Hersteller (106)

JoulWatt JW1130 | Demoboard EV1130_S4_R0

40V,2A Peak High Efficiency LED Driver Evaluation Board For MR16

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 118 V / 0.15 A
IC-Revision0.81

Beschreibung

The JW1130 is a current mode monolithic LEDdriver. The LED current can be controlled with an analog input voltage. With high-side LED current sensing, the JW1130 can be configured as buck, boost or buck-boosttopology to serve different LED driver need.The integrated 40V/2A N-Channel MOSFETsensures high efficiency operation.At light loads, JW1130 operates in low frequency to maintain high efficiency and low output ripple.The overvoltage lockout protection on SW pinprotects JW1130 from open LED fault.The JW1130 also has thermal protection at 140℃. The JW1130 is available in a 6-pin SOT23-6and a 8-pin ESOP8 package, which provides a compact solution with minimal external components.

Eigenschaften

  • 4.6V to 40V operating input range
  • 2A peak switch current
  • Analog dimming and PWM dimming
  • Constant off-time operation
  • SW over voltage lockout
  • Thermal protection
  • Available in SOT23-6and ESOP8 package

Typische Anwendungen

  • LED Driver

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 3.55 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom3.55 A
Sättigungsstrom2.6 A
Gleichstromwiderstand49 mΩ
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen