IC-Hersteller ISSI

IC-Hersteller (108)

ISSI IS32PM3415

5A, 36V, 1.5MHZ NON-SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-36 V
Schaltfrequenz1500 kHz
Ausgang 130 V / 5 A
IC-Revision0A

Beschreibung

5A, 36V, 1.5MHZ NON-SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTERPreliminary InformationOctober 201610/25/2016The IS32PM3415 is frequency adjustable, 5A, currentmode step-down converter with an integrated highside switch. The IS32PM3415 operates with the wide input voltage from 4.5V to 36V and provides anadjustable output voltage from 0.808V to 30V. TheIS32PM3415 features a PWM mode operation with upto 1.5MHz adjustable switching frequency. TheIS32PM3415 also provides a highly efficient solutionwith current mode control for fast loop response andeasy compensation. The IS32PM3415 automaticallyenters PSM mode at light load.Cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdownare provided for fault condition protections. An internal2ms soft-start design reduces input start-up currentand prevents the output voltage and inductor currentfrom overshooting during power-up.The IS32PM3415 is available in E-SOP-8L withthermally enhanced package.

Eigenschaften

4.5V to 36V Input Voltage Range

  • 5A Continuous Output Current
  • 65mΩ Internal Power MOSFET Switch
  • Output Adjustable from 0.808V
  • Up to 1.5MHz Adjustable Switching Frequency
  • Cycle-by-Cycle Current Limit, Frequency Fold
  • Back and thermal shutdown
  • Stable with Low ESR Output Ceramic
  • Capacitors
  • 2ms Internal Soft-Start
  • Thermally Enhanced E-SOP-8L Package
  • Automotive AEC-Q100 qualified (pending)

Typische Anwendungen

  • Battery Powered Systems
  • LCD and Plasma TVs
  • 12V and 24V Distributed Power Systems,Industrial Power Systems
  • Automotive Systems

Weiterführende Informationen

Von ISSI freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 10 µH, 9.5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom9.5 A
Sättigungsstrom 14 A
Sättigungsstrom @ 30%8.5 A
Gleichstromwiderstand16.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
Verfügbarkeit prüfen