IC-Hersteller ISSI

IC-Hersteller (108)

ISSI IS32BL3556

IS32BL3556 WIDE INPUT VOLTAGE RANGE, HIGH EFFICIENCY FAULT TOLERANT LED DRIVER

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung4.75-40 V
Schaltfrequenz504-1540 kHz
Ausgang 112 V / 3 A
IC-RevisionC

Beschreibung

IS32BL3556 WIDE INPUT VOLTAGE RANGE, HIGH EFFICIENCYFAULT TOLERANT LED DRIVERRev. C, 07/18/2017

Eigenschaften

 Input voltage range is 4.75V to 40V for start/stop,cold crank and load dump requirements

  • Excellent input voltage transient response
  • Sync function to synchronize boost converterswitching frequency up to 2.3MHz, allowingoperation above the AM band
  • Single resistor primary OVP minimizes VOUTleakage
  • AEC-Q100 qualified (pending)

Typische Anwendungen

  • Cluster
  • Car infotainment
  • LCD Monitor/ LCD Display Module/ LCD TV

Von ISSI freigegebene Bauteile
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
IR,40K(A)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD Speicherdrossel, 10 µH, 10.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Sättigungsstrom 110.5 A
Sättigungsstrom @ 30%13 A
Nennstrom7.1 A
Performance Nennstrom9.5 A
Gleichstromwiderstand21 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
Bauform1210 
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen