IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (103)

Infineon Technologies XMC4500

DCDC 1500W Bi-directional Converter

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.0

Beschreibung

XMC4500 combines Infineon's leading-edge peripheral set with an industry-standard ARM® Cortex®-M4 core resulting in a power pack for energy-efficient industrial applications. XMC4500 controllers feature a configurable peripheral set that allow to tailor the device to specific application needs. To capitalize fully on this flexibility, Infineon offers an industry-proven development environment DAVE™ that greatly eases SW development. DAVE™ 3 hosts a graphical user interface, low-level drivers, application libraries, an auto code generation engine and interfaces to generic or customer-selected development tools.

Eigenschaften

  • ARM® Cortex®-M4, 120MHz, incl. single cycle DSP MAC and floating point unit (FPU)
  • IEEE 1588 compliant Ethernet MAC
  • USB 2.0 full-speed on-the-go
  • CPU Frequency: 120MHz
  • eFlash: 1,024kB including hardware ECC
  • 160kB SRAM
  • Package: PG-LQFP-144
  • 4x ΔΣ-Demodulator
  • Supply voltage range: 3.13 – 3.63V
  • 3x CAN, 64 MO
  • USIC 6ch [Quad SPI, SCI/UART, I²C, I²S, LIN]

Typische Anwendungen

  • SMPS/ Solar inverters
  • IO devices
  • Position detection
  • UPS
  • Light networks
  • Sense & control systems/ PLC/ HMI/ Motor control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
ISAT(A)
fres(MHz)
ISAT,10%(A)
Version
C
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Verpackung
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(A)
RDC max.(mΩ)
L(µH)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
Montageart
Muster
WE-TIS Tonneninduktivität, 3 A, 6.4 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom3 A
Eigenresonanzfrequenz6.4 MHz
Sättigungsstrom 13 A
Nennstrom2.3 A
Gleichstromwiderstand100 mΩ
Induktivität47 µH
Länge11 mm
Breite11 mm
Höhe11.5 mm
MaterialNiZn 
MontageartTHT 
WE-TI Tonneninduktivität, 4 A, 48 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom4 A
Eigenresonanzfrequenz48 MHz
Sättigungsstrom 14.6 A
VersionSchrumpfschlauch 
Nennstrom4.7 A
Gleichstromwiderstand25 mΩ
Induktivität3.3 µH
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
MontageartTHT 
WE-WAFB Hülsendrossel, –, –
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
VersionTHT 
Durchmesser3.5 mm
Impedanz @ 100 MHz130 Ω
Maximale Impedanz835 Ω
Maximale Impedanz1400 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.68 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe9 mm
Material3 W 300 
MontageartTHT 
WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
VersionTHT 
Nennstrom0.5 A
Gleichstromwiderstand1000 mΩ
Induktivität20000 µH
Länge15 mm
Breite7.8 mm
Höhe17.5 mm
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
MontageartTHT 
WE-TI Tonneninduktivität, –, 15 MHz
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Eigenresonanzfrequenz15 MHz
Sättigungsstrom 11.7 A
VersionSchrumpfschlauch 
Nennstrom1.8 A
Gleichstromwiderstand130 mΩ
Induktivität22 µH
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
MontageartTHT 
WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 µF
Endurance 2000
Rippelstrom330 mA
Leckstrom63 µA
Verlustfaktor9 %
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
VerpackungAmmopack 
Länge12.5 mm
Nennspannung63 V (AC)
MontageartRadial THT 
WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2200 µF
Endurance 2000
Rippelstrom2475 mA
Leckstrom1386 µA
Verlustfaktor9 %
Raster7.5 mm
Durchmesser18 mm
VerpackungAmmopack 
Länge35.5 mm
Nennspannung63 V (AC)