IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies XDPL8221 | Demoboard REF-XDPL8221-U100W

Digital PFC+Flyback Controller IC

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung120-227 V
Schaltfrequenz500-2000 kHz
Ausgang 148 V
IC-Revision1.1

Beschreibung

The XDPL8221 connects a digital quasi-resonant PFC XDP™ control stage and a quasi-resonant flyback controller with primary-side regulation. A serial communication interface supports direct communication with an external microcontroller unit (MCU). The XDPL8221 digital control IC is especially designed for advanced LED drivers in smart lighting or Internet of Things (IoT) applications. The built-in algorithms of the dual stage topology ensures flicker-free operation and dimming down to 1% of nominal current.

Eigenschaften

  • Supports AC and DC input
  • Nominal input voltage range 100VAC – 277VAC or 127VDC – 430VDC
  • Reference board efficiency >90%
  • Power factor >0.9 and THD <15% over wide load range
  • UART interface and command set
  • Standby power <100mW
  • Temperature guard with adaptive thermal management with internal and/or external sensor
  • Digital control selects automatically best mode of operation, depending on actual requirements
    • QRM (quasi-resonant mode)
    • DCM (discontinuous conduction mode)
    • ABM (active burst mode)
  • Tunable, digital parameters
  • Configurable brown-out and brown-in protections
  • Relevant error conditions are monitored and protected
    • Undervoltage
    • Overvoltage
    • Open load
    • Output shorted

Typische Anwendungen

  • Flicker-free LED driver for indoor or outdoor applications / Multi-mode LED driver for connected lighting / Wired or wireless connected LED driver

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
ISAT,10%(A)
fres(MHz)
Version
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 412MB - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.08 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
–
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–
Länge8.5 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412MB - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.08 mm² Wires, 3, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
–
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–
Länge12 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, 4, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
–
–
–
–
VersionTHT 
Nennstrom2 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand45 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15 mm
Breite7.8 mm
Höhe18 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Sättigungsstrom 11.75 A
Eigenresonanzfrequenz2.3 MHz
VersionGestanzt 
Nennstrom1.6 A
Induktivität0.22 mH
Gleichstromwiderstand260 mΩ
–
–
MaterialNiZn 
Länge10.5 mm
Breite10.5 mm
Höhe14.5 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
750343236
SPECPFC Inductor, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie PFC Inductor
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
750317672
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen