IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies XDPL8220 | Demoboard REF-XDPL8220-U30W

Efficient and flickerfree reference circuit designfor XDP™ digital power

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Ausgang 148 V / 2.5 A
IC-RevisionV3.2

Beschreibung

Efficient and flickerfree reference circuit design for XDPL8220 with high power factor and low THD. It is built for universal input voltage (90V-305V) and for 30W output power. It implements a dual stage PFC, flyback topology

Eigenschaften

remark :bom is added with pdf

  • Integrated PFC and flyback controller
  • Simultaneous constant current, constant voltage and limited power modes
  • Output voltage range 16V-48V, max. current 2.5A, max. output power 30W
  • Ultrafast start-up time (<0,25s)
  • Analog 0-10V dimming with CDM10V and connector for "Interface Gen2" programmer

Typische Anwendungen

  • •Medium power LED lighting driver

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
ISAT,10%(A)
fres(MHz)
Version
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
RDC max.(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 412MB - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.08 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
Raster3.5 mm
Länge8.5 mm
VerpackungKarton 
Nennstrom2 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412MB - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.08 mm² Wires, 3, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
Raster3.5 mm
Länge12 mm
VerpackungKarton 
Nennstrom2 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge14 mm
Induktivität68 µH
Nennstrom2.8 A
Gleichstromwiderstand0.055 Ω
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 11 A
Eigenresonanzfrequenz1.5 MHz
VersionGestanzt 
Länge10.5 mm
Induktivität680 µH
Nennstrom0.9 A
Gleichstromwiderstand0.79 Ω
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung63 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom1400 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)55 mΩ
Leckstrom126 µA
Verlustfaktor12 %
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
Länge11.5 mm
VerpackungAmmopack 
Verfügbarkeit prüfen
750343158
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen
750343157
SPECPFC Inductor, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie PFC Inductor
Verfügbarkeit prüfen