IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies XDPL8210 | Demoboard REF-XDPL8210-U35W

XDPL8210 CDM10VD 35 W reference design with IPN80R900P7

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-305 V
Schaltfrequenz20 kHz
Ausgang 154 V / 0.65 A
IC-RevisionV1.0

Beschreibung

The XDPL8210 CDM10VD 35 W reference design is a digitally configurable HPF LED driver with universal AC inputof 90 Vrms to 305 Vrms, wide output LED load range of 18 V to 54 V, and isolated 0 to 10 V dimming. It has a nondimmedoutput current set-point of 830 mA and an output power limitation set-point of 35 W.

Eigenschaften

  • Primary Side Regulated (PSR) Constant Current (CC) output
  • Supports universal input with 90 Vrms to 305 Vrms and DC input with 127 V to 432 V
  • HPF and low Total Harmonic Distortion (iTHD)
  • High efficiency with QR mode with first valley switching (QRM1) operation at high output power
  • High efficiency with frequency controlled Discontinuous Conduction Mode (DCM) operation at medium output power
  • Dim-to-off operation with low standby power
  • Transformer-less IEC60929-compliant isolated 0 to 10 V dimming using CDM10VD
  • Maximum output power limit setting
  • UL1310 Class 2 output for 54 V LED driver design with adaptive output Over Voltage Protection (OVP)
  • Input OVP and Under Voltage (brown-in/brown-out) Protection (UVP)
  • Output short protection
  • Configurable dimming parameters, e.g. dimming curve (linear/quadratic), minimum current, dim-to-off option (enabled/disabled)
  • Configurable protection parameters, e.g. protection thresholds and reaction (auto-restart/latch)
  • Low Bill of Materials (BOM)

Typische Anwendungen

  • LED driver

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 470 µH, 1.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität470 µH
Nennstrom1.15 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Gleichstromwiderstand0.52 Ω
Eigenresonanzfrequenz1.8 MHz
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen
750343465
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen