IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICL8105

40W Demoboard with Isolated 0-10V Dimming Interface Single-Stage Multi-Mode Flyback Controller with PFC

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-300 V
Ausgang 145 V / 0.88 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This demo board design describes a 40 W LED driver; universal input 90-300 VAC, output voltage range 15-45VDC and isolated 0-10 V dimming for LED lighting applications.

Eigenschaften

  • Single-stage flyback with power factor correction (PFC) and high-precision primary side-controlled constant current output.Excellent current accuracy of typ +/-3% acrosswide line/load to maintain a constant light output
  • Excellent line/load regulation over universal input and wide output within +3/-4%
  • Wide output voltage range (from 15 V – 45 V)
  • Integrated 600 V HV cell for fast startup and maintaining the efficiency across the wide input voltage
  • Low Bill Of Materials (BOM)
  • Intelligent thermal management
  • Quick design and variant handling supported by digital parameter configurability with .dp vision GUI.E.g. Output current setting, protections, temperature handling, startup & shutdown, dimming, power factor correction and operation fine tuning
  • The ICL8105 supports isolated 0-10 V dimming without the need for extra ICs. Extended dimming is supported down to 1% of the nominal load. Besides, the dimming curve is adjustable (linear / eyeadapted).Configurable voltage levels ensure that min and max current can always be achieved,making the application robust against dimmer & component tolerances

Typische Anwendungen

  • LED lighting

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 470 µH, 1.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität470 µH
Nennstrom1.15 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Gleichstromwiderstand0.52 Ω
Eigenresonanzfrequenz1.8 MHz
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen
750314100
SPECTransformer, 540 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität540 µH
Verfügbarkeit prüfen
750314131
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen