IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICL8105

Digital flyback controller IC for LED driver

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-305 V

Beschreibung

The ICL8105 is a high performance configurable single-stage flyback controller with Power Factor Correction (PFC) for constant output current LED driver. The digital core of the ICL8105 and its advanced control algorithms provide multi operation modes such as quasi resonant mode, discontinuous conduction mode or active burst mode. With this functionality and smooth transition between the operation modes, the controller delivers high efficiency, high power factor and low harmonic distortion through the entire load range. The optional active burst mode control scheme significantly extends the dimming range and is aligned to the line frequency avoiding effects like flicker or shimmer while also reducing audible noise.

Eigenschaften

  • -Supports AC and DC input

  • -AC input voltage 90–305 VAC

  • -Highly accurate primary side control with wide output range

  • -High output current accuracy

  • -Efficiency up to 91%

  • -High power quality, typical power factor up to 0.9 and THD < 10%

  • -Integrated 600 V startup cell

  • -Digital parameter setting

  • -All relevant error conditions are monitoredand protected UndervoltageOvervoltageOpen loadOutput shorted

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Pins
Version
Typ
Montageart
L(mm)
Betriebstemperatur
Verpackung
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
L(µH)
IR(A)
RDC max.(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-TMRW THT Mono-color Round Waterclear, 621 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]621 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]628 nm
Lichtstärke [typ.]2600 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]30 °
MontageartTHT 
Länge3 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungLose 
Höhe5.3 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MontageartTHT 
Länge25 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Induktivität470 µH
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand0.11 Ω
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungLose 
Höhe9.5 mm
Betätigungskraft260 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Nennstrom0.05 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.54 mm Wannenstiftleiste, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
VersionLow Profile 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge17.82 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
Nennstrom3 A
Verfügbarkeit prüfen