IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICL8105 | Demoboard EVALLEDICL8105F2

Demo board XDP™ digital power 40W demo board with isolated 0-10V dimming interface

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-300 V
Ausgang 145 V / 0.88 A
IC-Revision40W Rev1.0

Beschreibung

40W Demoboard with Isolated 0-10V Dimming InterfaceSingle-Stage Multi-Mode Flyback Controller with PFC

Eigenschaften

  • Single-stage flyback with power factor correction (PFC) and high-precision primary side-controlledconstant current output. Excellent current accuracy of typ +/-3% across wide line/load to maintain aconstant light output
  • Excellent line/load regulation over universal input and wide output within +3/-4%
  • Wide output voltage range (from 15 V – 45 V)
  • Integrated 600 V HV cell for fast startup and maintaining the efficiency across the wide input voltage
  • Low Bill Of Materials (BOM)
  • Intelligent thermal management

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 470 µH, 1.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität470 µH
Nennstrom1.15 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Gleichstromwiderstand0.52 Ω
Eigenresonanzfrequenz1.8 MHz
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen
750314100
SPECTransformer, 540 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität540 µH
Verfügbarkeit prüfen
750314131
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen