IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICL8105 | Demoboard ANREF_201607_PL21_20

ICL8105 Single-Stage PFC Flyback Dimmable Constant Current Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-305 V
Ausgang 145 V / 0.88 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

ANREF_201607_PL21_20ICL8105 Single-Stage PFC Flyback DimmableConstant Current Controller40W Reference Design with CDM10V Isolated 0-10V Dimming InterfaceXDP™ digital power

Eigenschaften

  • Supports AC and DC input
  • AC input voltage 90–305 VAC
  • Highly accurate primary side control with wide output range
  • High output current accuracy
  • Efficiency up to 91 %
  • High power quality, typical power factor up to 0.9 and THD < 10%
  • Integrated 600 V startup cell
  • Digital parameter setting
  • All relevant error conditions are monitored and protected -Undervoltage
  • Overvoltage
  • Open load
  • Output shorted

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 470 µH, 1.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität470 µH
Nennstrom1.15 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Gleichstromwiderstand0.52 Ω
Eigenresonanzfrequenz1.8 MHz
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen
750314100
SPECTransformer, 540 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität540 µH
Verfügbarkeit prüfen
750343265
SPECTransformer, 544 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität544 µH
Verfügbarkeit prüfen
750314131
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen