IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICL8001G

Single-Stage Flyback And PFC Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung108-132 V
Schaltfrequenz20 kHz
IC-Revision1.0

Beschreibung

The ICL8001G employs quasi-resonant operation mode optimized for off-line LED lighting, especially dimmable LED bulbs for incandescent lampreplacement. Precise PWM generation enables primary control forphase cut dimming and high power factor PF>98%. Significant improved driver efficiency, up to 90%, compared to other conventional solutions. Ttheproduct has a wide operation range (up to 26V) of IC voltage supply and lower power consumption. Multiple safety functions ensure a full system protection in failure situations. With its full feature set and simple application, the ICL8001G represents an outstanding choice for quasiresonant flyback LED bulb designs combining feature set and performance at minimum BOM cost.

Eigenschaften

  • High, stable efficiency over wide operating range
  • Optimized for trailing- and leading-edge dimmer
  • Precise PWM for primary PFC and dimming control
  • Power cell for Vcc pre-charging with constantcurrent
  • Built-in digital soft-start
  • Foldback correction and cycle-by-cycle peakcurrent limitation
  • VCC over/ under-voltage lockout
  • Auto restart mode for short circuit protection
  • Adjustable latch-off mode for output overvoltageprotection

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage), 2200 µH, 0.15 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2200 µH
Nennstrom0.15 A
Sättigungsstrom0.2 A
Gleichstromwiderstand7.2 Ω
Eigenresonanzfrequenz1.6 MHz
Verfügbarkeit prüfen
750312135
SPECOffline Transformer, –, –
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Offline Transformer
Verfügbarkeit prüfen
750312640
SPECFlyback Transformer, –, –
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen
750312717
SPECFlyback Transformer, –, –
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen