IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICL5102 | Demoboard 130W LLC / PFC

Resonant controller IC with PFC for LED driver

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-305 V
IC-Revision2.4

Beschreibung

The ICL5102 integrates a half-bridge controller with a PFC stage in a single package. The high level of integration assures a low count of external components, enabling small form factor designs ideal for compact power supplies in lighting applications, such as LED driver.

Eigenschaften

Remarks- BOM

-Supports AC and DC input

  • Combined PFC and half-bridge IC
  • Integrated high-side gate driver
  • Power Factor Correction > 99%, THD < 10%
  • High efficiency up to 95 %
  • Ultra-fast time to light < 200 ms
  • Supports outdoor use by extended junction temperature range from -40 °C to +125 °C
  • Stable low load operation mode down to 0.1 % of nominal power rating

Typische Anwendungen

  • LED driver, e.g. commercial or residential lighting systems > 50 W
  • Integrated electronic control gear for LED luminaires

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, 2.5 A, 5 mH
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2.5 A
Induktivität5 mH
Gleichstromwiderstand95 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23 mm
Breite13 mm
Höhe25.5 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
750315755
SPECPower Inductor, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power Inductor
Verfügbarkeit prüfen
750343180
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen