IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QSAG | Demoboard EVAL_12W_3PH_SMP7

12 W three-phase power supply for smart meters and home appliances

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung185-460 V
Schaltfrequenz47-64 kHz
Ausgang 112 V / 1 A
IC-Revision1

Beschreibung

This document is an engineering report describing a three-phase-input 12 V 12 W Flyback converter power supply using the ICE5QSAG QR Flyback controller and the new 950 V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET IPD95R1K2P7, which are the latest generation of devices from Infineon. The converter is operated in Discontinuous Conduction Mode (DCM) with variable frequency, has a low standby power, and has various protection modes built in for a highly reliable system. This demo board is designed to evaluate the performance of the IPD95R1K2P7 for ease of use in applications such as smart meter power supplies. This board could also be used as an auxiliary power supply for home appliances such as air-conditioning units or induction cookers.

Typische Anwendungen

  • Smart meter SMPS, AC/DC SMPS, AUX for home appliances

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
IR(A)
ISAT(A)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
VRMS(V)
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
Wmax(J)
PDiss(W)
VDE-Zulassung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Länge4.45 mm
Breite4.06 mm
Höhe1.8 mm
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom4.05 A
Sättigungsstrom 14.45 A
Sättigungsstrom @ 30%8.4 A
Gleichstromwiderstand61 mΩ
Eigenresonanzfrequenz49 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
Raster5 mm
Länge10 mm
Höhe12.6 mm
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom16 A
VDE-Zulassung40022614 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-VD Disk Varistor, –, 230 VAC
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Anwendung230 VAC 
Länge12.5 mm
Breite4.4 mm
Höhe16 mm
MontageartTHT 
Durchmesser12.5 mm
Wechselstrom Betriebsspannung275 V
DC Betriebsspannung350 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V
(Reverse) Peak Pulse Current3500 A
Energieabsorption80 J
Verlustleistung0.4 W
VDE-ZulassungJa 
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
AnwendungAcross the mains 
Kapazität220 nF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster10 mm
Länge13 mm
Breite8 mm
Höhe14 mm
VerpackungLose 
MontageartBoxed THT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TIS Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge11 mm
Breite11 mm
Höhe11.5 mm
Induktivität4700 µH
Sättigungsstrom 10.32 A
Sättigungsstrom @ 30%0.41 A
Gleichstromwiderstand12000 mΩ
Eigenresonanzfrequenz0.49 MHz
MontageartTHT 
Nennstrom0.21 A
Sättigungsstrom0.32 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung400 V (AC)
Raster5 mm
Länge20 mm
VerpackungAmmopack 
Endurance 10000
Rippelstrom557 mA
Leckstrom452 µA
Verlustfaktor20 %
Durchmesser13 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Nennspannung35 V (AC)
Raster3.5 mm
Länge16 mm
VerpackungAmmopack 
Endurance 7000
Rippelstrom1000 mA
Leckstrom77 µA
Verlustfaktor12 %
Durchmesser8 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität680 µF
Nennspannung35 V (AC)
Raster5 mm
Länge20 mm
VerpackungAmmopack 
Endurance 10000
Rippelstrom2100 mA
Leckstrom238 µA
Verlustfaktor12 %
Durchmesser13 mm
Verfügbarkeit prüfen
750317626
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen