IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5GR2280AG | Demoboard REF_5GR2280AG_22W1

22 W auxiliary power supply for commercial air-conditioner using ICE5GR2280AG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 112 V / 1 A
Ausgang 220 V / 0.35 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is a reference design for a 22 W auxiliary power supply for a commercial air-conditioner unit with the latest fifth-generation Infineon Fixed-Frequency (FF) CoolSET™ ICE5GR2280AG. The power supply is designed with a universal input compatible with most geographic regions and three outputs (+12 V/1 A isolated, +20 V/0.35 A isolated, +15 V/200 mA non-isolated) on a single-layer PCB.

Eigenschaften

  • Tightly regulated output voltages, high efficiency under light load and low standby power
  • Comprehensive protection feature CoolSET™ with integrated input Line Over Voltage Protection (LOVP) and externally implemented brown-in protection (GATE pin resistor to GND)
  • Auto-restart protection scheme to minimize interruption and enhance end-user experience

Typische Anwendungen

  • Commercial air-conditioner

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
Keramiktyp
Fl(mm)
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
Raster5 mm
Länge10 mm
–
Höhe10 mm
VerpackungKarton 
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
Nennstrom17.5 A
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
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
Kapazität150 nF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster10 mm
Länge13 mm
Breite7 mm
Höhe12 mm
VerpackungLose 
Kapazität±10% 
BauformRaster 10 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
–
–
Bauform5075 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Induktivität4.7 µH
Nennstrom4.2 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Nennspannung25 V (AC)
–
–
–
–
Raster2 mm
Länge11 mm
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
Verlustfaktor14 %
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom50 mA
Leckstrom3 µA
Durchmesser5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 µF
Nennspannung35 V (AC)
–
–
–
–
Raster2 mm
Länge11 mm
–
–
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom108 mA
Leckstrom7.7 µA
Durchmesser5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität220 µF
Nennspannung25 V (AC)
–
–
–
–
Raster3.5 mm
Länge11.5 mm
–
–
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
–
–
Verlustfaktor14 %
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 7000
Rippelstrom590 mA
Leckstrom55 µA
Durchmesser8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität820 µF
Nennspannung25 V (AC)
–
–
–
–
Raster5 mm
Länge25 mm
–
–
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
–
–
Verlustfaktor14 %
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 7000
Rippelstrom1580 mA
Leckstrom205 µA
Durchmesser10 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 nF
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand5 GΩ
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität330 nF
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
Isolationswiderstand1.5 GΩ
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
750344262
SPECOffline Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Offline Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen