IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (109)

Infineon Technologies ICE5AR4770BZS

15W auxiliary SMPS for air-conditioner using ICE5AR4770BZS

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Schaltfrequenz100 kHz
Ausgang 112 V / 1.25 A
IC-RevisionV1.0

Beschreibung

Infineon's latest 5th generation fixed frequency CoolSET™ offers high performance and integration of latest generation of 700V CoolMOS™ superjunction MOSFETs in DIP-7 package (Product qualified according to JEDEC standard).

Eigenschaften

  • 100kHz maximum switching frequency with 700V integrated MOSFET
  • Power delivery of up to 15W with universal wide input range (85~300VAC) DCM design
  • Brown in protection, fast and robust start-up operation with cascode configuration
  • 3 level selectable entry/exit active burst mode profile (optional)
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Support both DCM and CCM operation with slope compensation
  • Integrated error amplifier to support direct feedback typical with non-isolated flyback topology
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • VCC and CS pin short to ground protection
  • OLP, output short, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

Typische Anwendungen

  • Offline aux SMPS for server, PC power, aircon, refrigerator and audio/ Offline main SMPS for adapter, set-top-box, water purifier, TV, industrial SMPS and POE

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
Raster5 mm
Länge10 mm
–
Höhe10 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
–
–
–
–
–
Raster3.5 mm
Länge8.5 mm
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite6 mm
Höhe12 mm
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen