| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 115 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 0.06 A |
| Ausgang 2 | 5 V / 0.3 A |
| Ausgang 3 | 5 V / 0.6 A |
| Ausgang 4 | 5 V / 0 A |
| Ausgang 5 | 5 V / 0.15 A |
| Ausgang 6 | 5 V / 0.03 A |
| IC-Revision | V1.0 |
This document is a reference design for a 3 W IoT off-line isolated power supply using the latest Infineon fifth-generation Fixed Frequency (FF) CoolSET™ ICE5AR4770AG. The power supply is designed with a universal input compatible with most geographic regions, and isolated output (+5 V/0.6 A). Highlights of the 3 W IoT off-line isolated power supply: - Very small form-factor design - Simplified circuitry with good integration of power and protection features - Auto-restart protection scheme to minimize interruption and enhance end-user experience
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR(V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q(%) | DF(%) | RISO | Keramiktyp | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Fl(mm) | Verpackung | L(µH) | IR(A) | ISAT,10%(A) | RDC max.(Ω) | fres(MHz) | Version | Endurance(h) | IRIPPLE(mA) | ILeak(µA) | Raster(mm) | Ø D(mm) | RESR(mΩ) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität68 pF | Kapazität±5% | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Güte1000 % | – | Isolationswiderstand10 GΩ | KeramiktypNP0 Klasse I | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | Pad Dimension0.4 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität1 nF | Kapazität±10% | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | Verlustfaktor2.5 % | Isolationswiderstand10 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | Pad Dimension0.4 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität22 nF | Kapazität±10% | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | Verlustfaktor2.5 % | Isolationswiderstand10 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | Pad Dimension0.4 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität100 nF | Kapazität±10% | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | Verlustfaktor3 % | Isolationswiderstand5 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | Pad Dimension0.4 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
![]() | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | Kapazität4.7 µF | Kapazität±20% | Nennspannung400 V (DC) | – | – | – | Verlustfaktor15 % | – | – | Länge11.5 mm | – | – | – | VerpackungAmmopack | – | – | – | – | – | – | Endurance 2000 | Rippelstrom48 mA | Leckstrom56.4 µA | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | – | ||||
| SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität10 µF | Kapazität±10% | Nennspannung25 V (DC) | Bauform1206 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | Verlustfaktor10 % | Isolationswiderstand0.01 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge3.2 mm | Breite1.6 mm | Höhe1.6 mm | Pad Dimension0.5 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
![]() | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | Kapazität820 µF | Kapazität±20% | Nennspannung6.3 V (DC) | Bauform8.0 x 11.7 | Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C | – | Verlustfaktor10 % | – | – | Länge11.7 mm | Breite8.3 mm | – | – | Verpackung15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | Endurance 2000 | Rippelstrom5200 mA | Leckstrom1033.2 µA | Raster8.3 mm | Durchmesser8 mm | ESR (Serienersatzwiderstand)8 mΩ | ||||
![]() | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | Bauform5075 | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | Länge6 mm | Breite6 mm | Höhe8.5 mm | – | – | Induktivität1000 µH | Nennstrom0.25 A | Sättigungsstrom 10.27 A | Gleichstromwiderstand6 Ω | Eigenresonanzfrequenz2.3 MHz | VersionSchrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – |