IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5AR4770AG

15W auxiliary power supply for invertized air-conditioner using ICE5AR4770AG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-264 V
Ausgang 112 V / 1 A
Ausgang 215 V / 0.15 A
IC-Revision1

Beschreibung

This document is a reference design for a 15 W auxiliary power supply for an invertized air-conditioner unit with the latest Infineon fifth-generation Fixed-Frequency (FF) CoolSET™ ICE5AR4770AG. The power supply is designed with a universal input compatible with most geographic regions and two outputs (+12 V/1 A isolated, +15 V/150 mA non-isolated) on a single-layer PCB. The PCB has a provision to add a linear regulator to support a third output (e.g. +5 V), which is connected to a +12 V output.

Eigenschaften

  • 100kHz maximum switching frequency with 700V integrated MOSFET
  • Power delivery of up to 15W with universal wide input range (85~300VAC) DCM design
  • Brown in protection, fast and robust start-up operation with cascode configuration
  • 3 level selectable entry/exit active burst mode profile (optional)
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Support both DCM and CCM operation with slope compensation
  • Integrated error amplifier to support direct feedback typical with non-isolated flyback topology
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over voltage protection (optional)
  • VCC and CS pin short to ground protection
  • OLP, output short, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

Typische Anwendungen

  • Offline aux SMPS for server, PC power, aircon, refrigerator and audio / Offline main SMPS for adapter, set-top-box, water purifier, TV, industrial SMPS and POE

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
Keramiktyp
Fl(mm)
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
Raster5 mm
Länge10 mm
Höhe10 mm
VerpackungKarton 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Nennstrom17.5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität100 nF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite6 mm
Höhe12 mm
VerpackungKarton 
Kapazität±10% 
BauformRaster 15 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
Bauform5075 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Induktivität4.7 µH
Nennstrom4.2 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung25 V (AC)
Raster2 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Verlustfaktor14 %
Endurance 2000
Rippelstrom50 mA
Leckstrom3 µA
Durchmesser5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung35 V (AC)
Raster2 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Verlustfaktor12 %
Endurance 2000
Rippelstrom108 mA
Leckstrom7.7 µA
Durchmesser5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Nennspannung35 V (AC)
Raster3.5 mm
Länge11.5 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Verlustfaktor12 %
Endurance 2000
Rippelstrom385 mA
Leckstrom77 µA
Durchmesser8 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Nennspannung25 V (AC)
Raster3.5 mm
Länge11.5 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Verlustfaktor14 %
Endurance 7000
Rippelstrom590 mA
Leckstrom55 µA
Durchmesser8 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität820 µF
Nennspannung25 V (AC)
Raster5 mm
Länge25 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Verlustfaktor14 %
Endurance 7000
Rippelstrom1580 mA
Leckstrom205 µA
Durchmesser10 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Nennspannung50 V (AC)
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 nF
Nennspannung50 V (AC)
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Nennspannung50 V (AC)
Isolationswiderstand5 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung450 V (AC)
Raster7.5 mm
Länge21 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
Bauform18.0 x 21.0 
Verlustfaktor20 %
Endurance 10000
Rippelstrom883 mA
Leckstrom694 µA
Durchmesser18 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 nF
Nennspannung50 V (AC)
Isolationswiderstand1.5 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verfügbarkeit prüfen