IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE3RBR0665JZ

Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V CoolMOS® and Startup cell(frequency jitter Mode) in DIP-7

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 2.5 A
IC-Revision2.0

Beschreibung

ICE3RBR0665JZ (ICE3RBRxx65JZ series) is modifiedfrom ICE3BRxx65J in DIP-7 package. It has more robustdesign and can work to -40°C. The outstandingperformance includes BiCMOS technology, active burstmode, built-in frequency jitter, soft gate driving,propagation delay compensation, built-in soft start time,built-in blanking time and extendable blanking time forover load protection, external auto-restart enable feature,etc.

Eigenschaften

  • 650V avalanche rugged CoolMOS® with built-inStartup Cell
  • Active Burst Mode for lowest Standby Power
  • Fast load jump response in Active Burst Mode
  • 65kHz internally fixed switching frequency
  • Auto Restart Protection Mode for Overload, OpenLoop, VCC Undervoltage, Overtemperature &Overvoltage
  • Built-in Soft Start
  • Built-in blanking window with extendable blankingtime for short duration high current
  • External auto-restart enable pin
  • Max Duty Cycle 75%
  • Overall tolerance of Current Limiting < ±5%
  • Internal PWM Leading Edge Blanking
  • BiCMOS technology provide wide VCC range
  • Built-in Frequency jitter and soft driving for low EMI

Typische Anwendungen

  • Adapter/Charger
  • Blue Ray/DVD player, Set-top Box, Digital Photo
  • Auxiliary power supply for Server, PC, Printer, TV,

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
Verfügbarkeit prüfen
750342158
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Verfügbarkeit prüfen