IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE3RBR0665JG

Fixed-Frequency, 650V CoolSET™ in DS0-12 Package

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Schaltfrequenz54.5-70.2 kHz
Ausgang 112 V / 2.5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

30W 12V SMPS Demo Board with ICE3RBR0665JGAN-DEMO-3RBR0665JGICE3RBR0665JG (ICE3RBRxx65JG series) is the new member ofICE3RBRxx65Jx in DSO-12 package. The outstanding performanceincludes BiCMOS technology, active burst mode, built-infrequency jitter, soft gate driving, propagation delaycompensation, built-in soft start time, built-in blanking time andextendable blanking time for over load protection, external autorestartenable feature, etc.

Eigenschaften

Features

  • 650 V avalanche rugged CoolMOS™ with built-in Startup Cell
  • Active Burst Mode for lowest Standby Power
  • Fast load jump response in Active Burst Mode
  • 65 kHz internally fixed switching frequency
  • Auto Restart Protection for Over load, Open Loop, VCC Undervoltage & Over voltage and Over temperature
  • Built-in Soft Start
  • Built-in blanking window with extendable blanking time forshort duration high current
  • External auto-restart enable pin
  • Maximum Duty Cycle 75%
  • Overall tolerance of Current Limiting < ±5%
  • Internal PWM Leading Edge Blanking
  • BiCMOS technology for low power consumption and wide VCCvoltage range
  • Built-in Frequency jitter and Soft gate drive for low EMI

Typische Anwendungen

  • Auxiliary power supply of Server, PC, Printer, TV, Home theater/Audio System, White Goods, etc
  • Adapter/Charger, Blue Ray/DVD player, Set-top Box, Digital Photo Frame

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
Nennstrom17.5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Verfügbarkeit prüfen
750343023
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität368 µH
Verfügbarkeit prüfen