IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE3RBR0665JG | Demoboard AN-DEMO-3RBR0665JG

30W 12V SMPS Demo Board with ICE3RBR0665JG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 2.5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

It's an universal input 30 W 12 V off-line flyback converter power supply utilizing F3R CoolSET™ ICE3RBR0665JG.It has a single output voltage with secondaryside control regulation. It is especially suitable for small power supply such as enclosed adapter, blu-ray/DVD player, set-top box, game console, smart meter or open frame auxiliary power supply of white goods, PC, server, etc.

Eigenschaften

It has the basic features of the F3 CoolSET™ such as Active Burst Mode, propagation delay compensation, soft gate drive, auto restart protection for serious fault (Vcc over voltage protection, Vcc undervoltage protection, over temperature, over-load, open loop and short opto-coupler), it also has the BiCMOS technology design, built-in soft start time, built-in and extendable blanking time, frequency jitter feature with built-in jitter period and external auto-restart enable, etc. The key features of this product are the best-in-class low standby power and the good EMI performance.

Typische Anwendungen

  • enclosed adapter, blu-ray/DVD player, set-top box, game console, smart meter or open frame auxiliary power supply of white goods, PC, server, etc.

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
Nennstrom17.5 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
750343023
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
–
–
–
–
–
–
Induktivität368 µH
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen