IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE3AR4780JG | Demoboard AN-DEMO-3AR4780JG

12W 12V SMPS Demo Board with ICE3AR4780JG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-282 V
Ausgang 112 V / 1 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

It is Infineon AN-DEMO-3AR4780JG document. It's an universal input 12 W 12 V off-line flyback converter power supplyutilizing F3R80 CoolSET™ ICE3AR4780JG. It is especially suitable for small power supply such as enclosed adapter, blu-ray/DVD player, set-top box, game console, smart meter or open frame auxiliary power supply of white goods, PC,server, etc.

Eigenschaften

have the basic features of the F3R CoolSET™have the BiCMOS technology design, selectable entry and exit burst mode level, adjustable brownout feature, built-in soft start time, built-in and extendable blanking time, frequency jitter feature and external auto-restart enable, etc.the best-in-class low standby power and the good EMI performance.

Typische Anwendungen

  • adapter, blu-ray/DVD player, set-top box, game console, smart meter or open frame auxiliary power supply of white goods, PC, server, etc.

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
Nennstrom17.5 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
750343050
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
–
–
–
–
–
–
Induktivität467 µH
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen