IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE3AR2280JG | Demoboard AN-DEMO-3AR2280JG

18W 12V SMPS Demo Board with ICE3AR2280JG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-282 V
Ausgang 112 V / 1.5 A
IC-Revision2.0

Beschreibung

It is an universal input 18 W 12 V off-line flyback converter power supply utilizing F3R80 CoolSET™ ICE3AR2280JG.It has a single output voltage with secondaryside control regulation. It is especially suitable for small power supply such as enclosed adapter, blu-ray/DVD player, set-top box, game console, smart meter or open frame auxiliary power supply of white goods, PC, server, etc.

Eigenschaften

Besides having the basic features of the F3R CoolSET™ such as active burst mode, propagation delay compensation, soft gate drive, auto restart protection for major faults (Vcc over voltage, Vcc under voltage, over temperature, over-load, open loop and short opto-coupler), it also has the BiCMOS technology design, selectable entry and exit burst mode level, adjustable brownout feature, built-in soft start time, built-in and extendable blanking time, frequency jitter feature and external auto-restart enable, etc. The particular features need to be stressed are the best-in-class low standby power and the good EMI performance.

Typische Anwendungen

  • adapter, blu-ray/DVD player, set-top box, game console, smart meter or open frame auxiliary power supply of white goods, PC, server, etc.

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 2.2 µH, 6.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
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
750343019
SPECTransformer, 346 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität346 µH
Verfügbarkeit prüfen