IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE2QS03G

45 W adapter demo board Using the new 800 V CoolMOS™ P7 and ICE2QS03G quasi-resonant PWM controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Schaltfrequenz25-60 kHz
Ausgang 119 V / 2.4 A
IC-RevisionAN_201604_PL52_018 Rev 1.0

Beschreibung

http://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/EVAL_45W_19V_FLYB_P7/productType.html?productType=5546d46255a50e820155b61a8b2f2011#ispnTab4AN_201604_PL52_01845 W adapter demo boardUsing the new 800 V CoolMOS™ P7 and ICE2QS03G quasi-resonant PWMcontrollerThis 45 Wadapter demo board is intended to be a form, fit and function test platformfor charger and adapter applications to show the operation of the 800 V CoolMOS™ P7 as well as the overall controller design. The demo board is designed around a quasi-resonant flyback topology for improved switching losses which allows higher power density designs and lower radiated and conducted emissions. A 45 Wuniversal input isolated flyback demo board with a 19 V output based on the ICE2QS03G controller and the P7 MOSFET is described in this application note and test results are presented.

Eigenschaften

Fold back point protectionVCC over voltage and under voltage protectionOver load/open loop protectionAdjustable output overvoltage protectionAuto restart for over temperature protectionShort winding protection

Typische Anwendungen

  • Charger/ Adapter/ SMPS

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
Version
IR(A)
L(µH)
RDC max.(Ω)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 8.5 A, 140 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 18.5 A
Eigenresonanzfrequenz140 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Nennstrom8.5 A
Induktivität1 µH
Gleichstromwiderstand0.015 Ω
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
VersionTHT 
Nennstrom0.7 A
Induktivität10000 µH
Gleichstromwiderstand0.35 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15 mm
Breite7.5 mm
Höhe18 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen