IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (106)

Infineon Technologies ICE2QS03G

Off-Line SMPS Quasi-Resonant PWM Controller with integrated 500V startup cell in DSO8

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Schaltfrequenz39-65 kHz
Ausgang 15 V / 3 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

15 W 5 V Adapter Reference Boardwith ICE2QS03G, IR1161, IPS65R1K5CE, BSZ100N06LS3 G and BASW21-03W

Eigenschaften

Quasi resonant operation till very low load

  • Active burst mode operation at light/no load for low standby input power (< 100mW)
  • Digital frequency reduction with decreasing load
  • Startup cell for VCC pre-charging with constant current
  • Built-in digital soft-start
  • Foldback correction and cycle-by-cycle peak current limitation
  • Auto restart mode for VCC Over-voltage protection, VCC Under-voltage protection and open loop/over-loadprotection
  • Latch-off mode for adjustable output over-voltage protection and short-winding protection

Typische Anwendungen

  • Adapter/Charger
  • LCD monitor, DVD R/W, DVD Combo, Blue-ray/DVD player, Set-top box,
  • Auxiliary power supply for CRT TV, LCD TV, PC, Server, Printer, TV, Home theater/Audio System, etc.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 100 µH, 0.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Nennstrom0.8 A
Sättigungsstrom 10.8 A
Gleichstromwiderstand0.65 Ω
Eigenresonanzfrequenz7.1 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Verfügbarkeit prüfen