IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE2QS03G | Demoboard AN-REF-35W ADAPTER

35W 19V Adapter Reference Board wi th ICE2QS03G, IPD60R600P6 BAS21-03W & 2N7002

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 119 V / 1.84 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This application note is an engineering report of a very small form factor reference design for universal input 35W 19V adapter. The adapter is using ICE2QS03G, a second generation current mode control quasi-resonant flyback topology controller and IPD60R600P6, a seventh generation of high voltage power CoolMOS™. The distinguishing features of this reference design are very small form factor, best in class low standby power, high efficiency, good EMI performance and various modes of protection for high reliable system.

Eigenschaften

Quasi resonant operation till very low loadActive burst mode operation at light/no load for low standby input power (< 100mW)Digital frequency reduction with decreasing loadHV startup cell with constant charging currentBuilt-in digital soft-startFoldback correction and cycle-by-cycle peak current limitationAuto restart mode for VCC Overvoltage protectionAuto restart mode for VCC Undervoltage protectionAuto restart mode for Overload /Openloop protectionAuto restart mode for Over temperature protectionLatch-off mode for adjustable output overvoltage protectionLatch-off mode for Short Winding

Typische Anwendungen

  • Adapter

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
Version
IR(A)
L(µH)
RDC max.(Ω)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 3.7 A, 40 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 13.7 A
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Nennstrom4.2 A
Induktivität4.7 µH
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
MaterialNiZn 
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe8.5 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
VersionTHT 
Nennstrom0.7 A
Induktivität10000 µH
Gleichstromwiderstand0.35 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15 mm
Breite7.5 mm
Höhe18 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen