IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE2QR4780G | Demoboard AN-DEMO-2QR4780G

12W 12V SMPS Demo Board with ICE2QR4780G

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 1 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The AN-DEMO-2QR4780G is a 12 W 12V demo board designed in a quasi resonant flyback converter topology using ICE2QR4780G Quasi-resonant CoolSET™ .The target applications of ICE2QR4780G are set-top box, portable game controller, Blue-Ray/DVD player, netbook adapter and auxiliary power supply of PC, printer, TV, home theater/audio system, etc.

Typische Anwendungen

  • adapter, blu-ray/DVD player, set-top box, game console, smart meter, auxiliary power supply of white goods, PC, server, etc.

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 1 µH, 8.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Nennstrom8.5 A
Sättigungsstrom 18.5 A
Gleichstromwiderstand0.015 Ω
Eigenresonanzfrequenz140 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
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
750342983
SPECTransformer, 1572 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität1572 µH
Verfügbarkeit prüfen