IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE2QR1080G

Quasi-Resonant, 800V CoolSET™ in DS0-12 Package

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Schaltfrequenz39-65 kHz
Ausgang 112 V / 2.33 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

28W 12V SMPS Demo Board with ICE2QR1080GAN-DEMO-2QR1080GThe CoolSET™-Q1 series (ICE2QRxx80Z) is the first generation ofquasi-resonant integarted power ICs. It is optimized for off-lineswitch mode power supply applications such as LCD monitor, DVDR/W, DVD Combo, Blue-ray DVD, set top box, etc. Operting theMOSFET switch in quasi-resonant mode, lower EMI, higherefficiency and lower voltage stress on secondary diodes areexpected for the SMPS. Based on the BiCMOS technology, theCoolSET™-Q1 series has a wide operation range (up to 25 V) of ICpower supply and lower power consumption. It also offers manyadvantages such as: a quasi-resonant operation till very low loadincreasing the average system efficiency compared to otherconventional solutions; the Active Burst Mode operation enablesultra-low power consumption at standby mode with small andcontrollable output voltage ripple.

Eigenschaften

800 V avalanche rugged CoolMOS™ with built-in startup cell

  • Quasiresonant operation till very low load
  • Active burst mode operation for low standby input power (< 100mW)
  • Digital frequency reduction with decreasing load for reducedswitching loss
  • Built-in digital soft-start
  • Foldback point correction and cycle-by-cycle peak currentlimitation
  • Maximum on/off time limitation
  • Auto restart mode for VCC Overvoltage and Undervoltageprotections
  • Auto restart mode for overload protection
  • Auto restart mode for overtemperature protection
  • Latch-off mode for adjustable output overvoltage protectionand transformer short-winding protection

Typische Anwendungen

  • Adapter/Charger, Blue Ray/DVD player, Set-top Box, Digital Photo Frame
  • Auxiliary power supply of Server, PC, Printer, TV, Home theater/Audio System, White Goods, etc

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
Nennstrom17.5 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
750343051
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
–
–
–
–
–
–
Induktivität639 µH
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen