IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies FS820R08A6P2B | Demoboard HybridKit Drive

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung8-18 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

Automotive HybridPACK™ Drive power module with 750VEDT2 IGBT

Eigenschaften

The key features can be summarized:

  • Full inverter evaluation kit for xEV main inverter applications (up to 150 kW).
  • Automotive power module HybridPACK™ Drive with 820A, 750V EDT2 IGBT/Diode chipset.FS820R08A6P2xx.
  • Automotive isolated gate driver with programmable features.EICEDriver™ Sense 1EDI2010AS/Lite 1EDI2015AS and Boost 1EBN1002AE.
  • IGBT desaturation (short circuit) detection.
  • IGBT overvoltage protection via active collector gate clamping (<750Vces clamping).
  • All programmable functions from the EiceDRIVER™ via SPI communication.
  • Digital NTC temperature measurement with R2f converter featured by EiceDRIVER™(requires SPI communication).
  • 2x redundant digital DC-Link voltage measurement up to 550VDC.
  • AURIX™ family 32-bit microcontroller TC277: 32-Bit multi-core TriCoreTM microcontroller

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD2A SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 1.76 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Nennstrom1.76 A
Sättigungsstrom1.81 A
Eigenresonanzfrequenz15 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen