IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2014

Enhancement Mode Power Transistor

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

Gallium Nitride is grown on Silicon Wafers and processed using standard CMOS equipment leveraging the infrastructure that has been developed over the last 55 years. GaN’s exceptionally high electron mobility and low temperature coefficient allows very low RDS(ON), while its lateral devicestructure and majority carrier diode provide exceptionally low QG and zero QRR. The end result is a device that can handle tasks where very high switching frequency, and low on-time are beneficial as well as those where on-state losses dominate.

Eigenschaften

  • Ultra High Efficiency
  • Ultra Low RDS(on)
  • Ultra low QG
  • Ultra small footprint

Typische Anwendungen

  • Class D Audio
  • Hard Switched and High Frequency Circuits
  • High Speed DC-DC conversion

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Typ
Montageart
IR 1(A)
PCB/Kabel/Panel
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-WTB 3.96 mm Stiftleisten, 2, Vertikal
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypVertikal 
MontageartTHT 
Nennstrom [1]7 A
PCB/Kabel/PanelPCB 
Länge7.92 mm
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen