| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 2014.07.03 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K(A) | ISAT,10%(A) | ISAT,30%(A) | Montageart | Z @ 100 MHz(Ω) | Zmax(Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2(mA) | RDC max.(mΩ) | Typ | L(µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | IR(mA) | fres(MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.35 A, 2.4 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Performance Nennstrom2.35 A | Sättigungsstrom 12.4 A | Sättigungsstrom @ 30%4.75 A | MontageartSMT | – | – | – | – | Gleichstromwiderstand172 mΩ | – | Induktivität6.8 µH | Induktivität±20% | Induktivität100 kHz/ 10 mA | – | – | – | Eigenresonanzfrequenz29 MHz | ||||
![]() | WE-LHMI SMT Speicherdrossel, 4.05 A, 4.45 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-LHMI SMT Speicherdrossel | Performance Nennstrom4.05 A | Sättigungsstrom 14.45 A | Sättigungsstrom @ 30%8.4 A | MontageartSMT | – | – | – | – | Gleichstromwiderstand61 mΩ | – | Induktivität2.2 µH | Induktivität±20% | Induktivität100 kHz/ 10 mA | – | – | – | Eigenresonanzfrequenz49 MHz | ||||
![]() | WE-CBF SMT-Ferrit, –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | MontageartSMT | Impedanz @ 100 MHz120 Ω | Maximale Impedanz200 Ω | Maximale Impedanz600 MHz | Nennstrom 21100 mA | Gleichstromwiderstand200 mΩ | TypBreitband | – | – | – | – | – | Nennstrom500 mA | – | ||||
![]() | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität, –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | MontageartSMT | – | – | – | – | Gleichstromwiderstand83 mΩ | – | Induktivität0.0062 µH | Induktivität±5% | Induktivität250 MHz | Güte23 | Güte250 MHz | Nennstrom760 mA | Eigenresonanzfrequenz5800 MHz |