IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP1509 | Demoboard AP1509-EV

AP1509 Application Information and Demo Board User Guide

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 15 V / 2 A
Ausgang 23.3 V / 2 A
Ausgang 312 V / 2 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The AP1509 are a fully integrated step-down DC/DC converter, with the ability to drive 2Aload without the need of additional driver components. The AP1509 operates at a switchingfrequency of 150KHZ enabling the use of small size filter components. As a result, boardspace is reduced and BOM costs are lowered.

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile
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
IR,40K(A)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD Speicherdrossel, 47 µH, 3.3 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität47 µH
Sättigungsstrom 13.3 A
Sättigungsstrom @ 30%4.3 A
Nennstrom3 A
Performance Nennstrom4.25 A
Gleichstromwiderstand64 mΩ
Eigenresonanzfrequenz7.9 MHz
Bauform1280 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen