| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-40 V |
| Schaltfrequenz | 1000 kHz |
The AL8860EV1, Figure 1, is a double sided evaluation board for the AL8860 step-down, or ‘buck’, LED driver with internal switch. The evaluation board is preset to drive 680mA into a single LED, or multiple LEDs, the maximum number of which depends on their total forward voltage drop and the supply voltage. (The maximum drive current of the AL8860 is 1000mA)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L(µH) | ISAT(A) | RDC max.(mΩ) | fres(MHz) | Bauform | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WE-PD SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 2.7 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel | Induktivität22 µH | Sättigungsstrom2.7 A | Gleichstromwiderstand133 mΩ | Eigenresonanzfrequenz17.5 MHz | Bauform1030 | VersionPerformance | ||||
![]() | WE-PD SMT-Speicherdrossel, 33 µH, 2.2 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel | Induktivität33 µH | Sättigungsstrom2.2 A | Gleichstromwiderstand204 mΩ | Eigenresonanzfrequenz13 MHz | Bauform1030 | VersionPerformance | ||||
![]() | WE-PD SMT-Speicherdrossel, 47 µH, 1.9 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel | Induktivität47 µH | Sättigungsstrom1.9 A | Gleichstromwiderstand248 mΩ | Eigenresonanzfrequenz11.4 MHz | Bauform1030 | VersionPerformance | ||||
![]() | WE-PD SMT-Speicherdrossel, 68 µH, 1.6 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel | Induktivität68 µH | Sättigungsstrom1.6 A | Gleichstromwiderstand330 mΩ | Eigenresonanzfrequenz9.4 MHz | Bauform1030 | VersionPerformance | ||||
![]() | WE-PD SMT-Speicherdrossel, 100 µH, 1.4 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel | Induktivität100 µH | Sättigungsstrom1.4 A | Gleichstromwiderstand478 mΩ | Eigenresonanzfrequenz7.7 MHz | Bauform1030 | VersionPerformance | ||||
![]() | WE-PD SMT-Speicherdrossel, 150 µH, 1.1 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel | Induktivität150 µH | Sättigungsstrom1.1 A | Gleichstromwiderstand684 mΩ | Eigenresonanzfrequenz6.1 MHz | Bauform1030 | VersionPerformance | ||||
![]() | WE-PD SMT-Speicherdrossel, 220 µH, 1.2 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel | Induktivität220 µH | Sättigungsstrom1.2 A | Gleichstromwiderstand439 mΩ | Eigenresonanzfrequenz4.3 MHz | Bauform1050 | VersionPerformance |