Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Ausgang 1 | 9 V / 0.2 A |
Ausgang 2 | 12 V / 0.4 A |
Ausgang 3 | 25 V / 0.6 A |
IC-Revision | 1 |
This AL6562 is a popular universal AC input, high power factor correction (PFC) IC, its output is “constant voltage mode” and can be used for Boost & Flyback converter. This driver board or regular general power EV board provides 3 separate voltage outputs (VLED1, 25V/600mA, VLED2, 12V/400mA, and 9V/200mA) that can be used to drive WiFi compatible RGB+White bulbs. The total output power should be less than 15W. It can be used for LED and Power Supply applications.
Single Stage Fly-Back PFC Controller
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860020572003 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10 µF | 2000 | -40 °C bis zu +105 °C | 46 | 3.5 | 12 | 2 | 5 | Ammopack | – | – | – | 35 | – | – | 11 | – | – | – | |||
860020373010 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 2000 | -40 °C bis zu +105 °C | 215 | 35.2 | 15 | 2.5 | 6.3 | Ammopack | – | – | – | 16 | – | – | 11 | – | – | – | |||
860020474014 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 2000 | -40 °C bis zu +105 °C | 410 | 117.5 | 14 | 3.5 | 8 | Ammopack | – | – | – | 25 | – | – | 11.5 | – | – | – | |||
860020575014 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 2000 | -40 °C bis zu +105 °C | 520 | 164.5 | 12 | 5 | 10 | Ammopack | – | – | – | 35 | – | – | 16 | – | – | – | |||
7448010911 | SPEC | 9 Dateien | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | 11 | 430 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 14 | 7.5 | 16 | THT | |||
744821110 | SPEC | 10 Dateien | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | – | 0.7 | 10 | 350 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.5 | 18 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
860020572003 | SPEC | ||
860020373010 | SPEC | ||
860020474014 | SPEC | ||
860020575014 | SPEC | ||
7448010911 | SPEC | ||
744821110 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|