Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
IC-Revision | 1.0 S |
Evaluation Board for 15W Single-OutputSwitch-Mode Power Supply
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | f (mm) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691216910002 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Serie 2169 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | 24 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | THT | ||
691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | 16 | – | – | – | – | – | 10 | – | 12.6 | THT | ||
744841330 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 | 30 | 26 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | |||
702917000 | SPEC | – | 3 Dateien | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | PA66 | 5 | – | – | – | ||
750343109 | SPEC | 4 Dateien | Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | 490 | – | – | 3750 | – | 22.2 | 26 | 16 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
691216910002 | SPEC | – | |
691101710002 | SPEC | – | |
744841330 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
702917000 | SPEC | – | |
750343109 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | f (mm) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|