IC-Hersteller Backward

IC-Hersteller (106)

Backward BT2747 | Demoboard BM1735

Boost Flyback DC-DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-55 V
Ausgang 116.8 V / 0.56 A
IC-Revision00

Eigenschaften

  • 4~55V input voltage range
  • Internal 2A/70V Power MoSFET
  • 238KHz Switching Frequency (140KHz Selectable)
  • No 3rd winding nor opto-coupler required
  • Iq = 5mA
  • 20uA Hibernating current

Typische Anwendungen

  • Isolated Power for Medical Application
  • Isolated Power Supply for Industrial and Automation

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 39 µH, 0.795 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität39 µH
Nennstrom0.795 A
Sättigungsstrom0.5 A
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen