IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTM8083 | Demoboard DC2859A

LTM8083 Demo Board | 3VIN to 36VIN, 12VOUT at 1.5A Buck-Boost μModule Regulator

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung3-36 V
Ausgang 112 V

Beschreibung

Demonstration circuit 2859A is a step-up/-down DC/DC converter with a 3V to 36V input voltage range and a 12V output capable of 1.5A* from 12 to 36VIN, 0.8A at 6VIN, and 0.25A at 3VIN, featuring the LTM8083.The LTM8083 data sheet gives complete description of the device, including operation and application information. The data sheet must be read in conjunction with this demo manual prior to working on or modifying DC2859A.

Eigenschaften

  • SYNC Input for External Synchronization
  • CTRL Input for Adjusting Current Limit Threshold

Typische Anwendungen

  • Test and Measurement Equipment, Industrial Control
  • Battery-Operated Devices, Solar Powered Battery Charging, Solar Powered Voltage Regulator

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 300 Ω, 350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz300 Ω
Maximale Impedanz350 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand0.05 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen