IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTM4664 | Demoboard DC2672A-A

48VIN, Dual 50A μModule Regulator With Digital Power System Management

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung30-58 V
Ausgang 11.5 V / 25 A
Ausgang 21.5 V / 25 A

Beschreibung

The LTM®4664 is a complete non-isolated 48V input high efficiency step-down µModule® regulator with dual 25A outputs. The switching controllers, power MOSFETs, inductors and supporting components are included. Only external capacitors are needed to complete the design. Operating over a 30V to 58V input voltage range, the LTM4664 supports an output voltage of 0.5V to 1.5V at up to 75W. An intermediate output at 25% • VIN is also available. The LTM4664 product video is available on the website. The LTM4664 dual 25A regulators utilize digitally programmable analog control loops, precision data acquisition circuitry and EEPROM with ECC. The LTM4664’s 2-wire serial interface allows the 25A outputs to be margined, tuned and ramped up and down at programmable slew rates and sequencing delay times. True input current sense, output currents and voltages, input and output power, temperatures, uptime and peak values are all readable.

Eigenschaften

  • Complete 48V Input to Low Voltage Dual 25A Supply that Can Scale to 300A
  • Dual Analog Loops with Digital Interface for Compensation, Control and Monitoring
  • Input Voltage Range: 30V to 58V
  • Output Voltage Range: 0.5V to 1.5V
  • ±3% Output Current Readback Accuracy (–20° to 125°C)
  • 88% Efficiency for 48V to 1V at 50A
  • ±0.5% Output Voltage Accuracy Over Temperature
  • 400kHz PMBus- Compliant I2C Serial Interface
  • 16mm × 16mm × 7.72mm BGA Package

Typische Anwendungen

  • Computer and Networking Equipment
  • 48V Systems / Storage Systems
  • Electronic Test Equipment

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 630 nm, Superrot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
–
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen