IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8365 | Demoboard DC2840A

Low IQ Boost/SEPIC/Inverting Converter with 1.5A, 150V Switch

Details

TopologieSEPIC Buck-Boost Topologie
Eingangsspannung9-30 V
Ausgang 1255 V / 0.01 A
IC-RevisionRev. 0

Beschreibung

Demonstration circuit 2840A features the LT®8365 in aBoost inverting configuration. It operates with a switchingfrequency of 400kHz and is designed to convert a 9V to 30Vsource to −250V, with 10mA output current.The demo board contains an optional third charge pumpstage for applications requiring higher output voltages.If needed, remove R14 and install optional components.Output voltage sensing connections remain the same.The LT8365 can be used for different topologies withinput voltages up to 60V. However, component selectionin this demo circuit restrict the input voltage to 30V.The demo board contains a selectable jumper, JP1, to aidin the selection of the desired Sync pin mode of operation.The default setting is Burst Mode® operation.This layout is optimized for good EMI performance andsmall solution size. Input and output filters are necessaryfor CISPR 25 Class 5 emissions. Radiated emissions plotsare included in this manual.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 2.8V to 60V
  • Ultralow Quiescent Current and Low Ripple Burst Mode® Operation: IQ = 9µA
  • 1.5A, 150V Power Switch
  • Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
  • Programmable Frequency (100kHz to 500kHz)
  • Synchronizable to an External Clock
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • BIAS Pin for Higher Efficiency
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Thermally Enhanced 16-lead MSOP Package
  • AEC-Q100 Qualification in Progress
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 10 µH, 1.95 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom1.95 A
Sättigungsstrom 11.5 A
Sättigungsstrom @ 30%3.15 A
Gleichstromwiderstand243 mΩ
Eigenresonanzfrequenz23 MHz
Pins2 
–
MontageartSMT 
Länge4.45 mm
Höhe1.8 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Pins10 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge10 mm
–
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen