Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 9 V |
Ausgang 1 | 7 V |
IC-Revision | F |
The AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020 family evaluation board covers the ease of use, 16-/18-/20-bit, precision successive approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs). The AD4000/AD4001/AD4002/ AD4003/AD4020 are low power, 16-bit/18-bit/20-bit, precision SAR ADCs that offer very high performance with throughputs up to 2 MSPS (1.8 MSPS for the AD4020).
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 742792141 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1100 | 90 MHz | 1000 | 0.3 | Hochstrom |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|