IC-Hersteller Alpha & Omega Semiconductor

IC-Hersteller (108)

Alpha & Omega Semiconductor AOZ1977-1

High Voltage LED Driver IC

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung8-30 V
Schaltfrequenz85-402 kHz
Ausgang 1200 V / 0.2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The AOZ1977-1 is a high-efficiency LED driver controller for high voltage LED backlighting applications. It is designed to drive high-brightness LED light bar in LED TV applications. The AOZ1977-1 can support a wide range of input and output voltages. The input bias voltage of AOZ1977-1 is from 8V to 30V.The AOZ1977-1 has multiple features to protect the regulator under fault conditions. A control pin can disable an external switch to disconnect the LEDs current path from the output in PWM dimming or under catastrophic failure conditions. Cycle-by-cycle current protection limits the peak inductor current. Thermal shutdown provides another level of protection.Low feedback voltage (500mV) helps reduce power loss.The AOZ1977-1 features sync function to allow for synchronization with external clock or multiple AOZ1977-1.The AOZ1977-1 is available in a standard SO-16 package and operates over the temperature range of -40°C to +85°.

Eigenschaften

.8V to 30V input bias voltage

  • Up to 16V driving capability at GATE pin and DPWM pin.
  • Disconnect control pin for PWM dimming or fault conditions.
  • Bi-directional Clock synchronization
  • 500mV feedback regulation
  • Feedback short protection
  • 8 bit PWM dimming resolution
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Output over-voltage protection
  • LED short and open protection
  • Thermal shutdown protection
  • SO-16 package

Typische Anwendungen

  • Monitor LED backlight
  • LCD TV LED backlight

Weiterführende Informationen

Von Alpha & Omega Semiconductor freigegebene Bauteile
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
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 560 µH, 1.25 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität560 µH
Performance Nennstrom1.25 A
Gleichstromwiderstand680 mΩ
Eigenresonanzfrequenz2.5 MHz
Bauform1280 
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen