IC-Hersteller Alpha & Omega Semiconductor

IC-Hersteller (108)

Alpha & Omega Semiconductor AOZ1094AIL

EZBuck™ 5A Simple Buck Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-16 V
Schaltfrequenz400-600 kHz
Ausgang 13.3 V / 5 A
IC-Revision1.3

Beschreibung

The AOZ1094 is a high efficiency, simple to use, 5A buckregulator. The AOZ1094 works from a 4.5V to 16V inputvoltage range, and provides up to 5A of continuousoutput current with an output voltage adjustable downto 0.8V.The AOZ1094 comes in SO-8 and DFN-8 packagesand is rated over a -40°C to +85°C ambient temperaturerange.

Eigenschaften

● 4.5V to 16V operating input voltage range● 28mΩ internal PFET switch for high efficiency:up to 95%● Internal soft start● Output voltage adjustable to 0.8V● Built-in Overvoltage Protection (OVP)– 18% OVP threshold● 5A continuous output current● Fixed 500kHz PWM operation● Cycle-by-cycle current limit● Short-circuit protection● Thermal shutdown● Small size SO-8 and DFN-8 packages

Typische Anwendungen

  • Point of load DC/DC conversion
  • Set top boxes
  • LCD panels
  • DVD drives and HDD
  • Cable modems
  • PCIe graphics cards
  • Telecom/networking/datacom equipment

Von Alpha & Omega Semiconductor freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD4 SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 5.3 A
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Nennstrom5.3 A
Sättigungsstrom7 A
Gleichstromwiderstand0.015 Ω
Eigenresonanzfrequenz41 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen