IC-Hersteller Alpha & Omega Semiconductor

IC-Hersteller (104)

Alpha & Omega Semiconductor AOZ1094

EZBuck 5A Simple Buck Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-16 V
Schaltfrequenz400-600 kHz
Ausgang 13.3 V / 5 A
IC-Revision1.3

Beschreibung

The AOZ1094 is a high efficiency, simple to use, 5A buck regulator. The AOZ1094 works from a 4.5V to 16V input voltage range, and provides up to 5A of continuous output current with an output voltage adjustable downto 0.8V.The AOZ1094 comes in SO-8 and DFN-8 packages and is rated over a -40°C to +85°C ambient temperature range.

Eigenschaften

  • 4.5V to 16V operating input voltage range
  • 28mΩ internal PFET switch for high efficiency: up to 95%
  • Internal soft start
  • Output voltage adjustable to 0.8V
  • Built-in Overvoltage Protection (OVP)
  • 18% OVP threshold
  • 5A continuous output current
  • Fixed 500kHz PWM operation
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Short-circuit protection
  • Thermal shutdown
  • Small size SO-8 and DFN-8 packages

Typische Anwendungen

  • Set top boxes
  • LCD panels
  • Cable modems
  • PCIe graphics cards
  • Telecom/networking/datacom equipment
  • Point of load DC/DC conversion
  • DVD drives and HDD

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD4 SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 5.3 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Nennstrom5.3 A
Sättigungsstrom7 A
Gleichstromwiderstand0.015 Ω
Eigenresonanzfrequenz41 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen